Alternate Catalog No. : E 231 3/8
n° de catalogue : E2313/8
Description: SERRE CABLE DIA SUSP 3/8PO
CUP: 785991776645
Serre-câble de structure en acier. Diamètre de tige de suspension de 3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Two sizes available, one for 3/8 Inch and the other for 1/2 Inch hanger rod. Each takes flanges up to .8 Inch thickness.
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Two sizes available, one for 3/8 in. and the other for 1/2 in. hanger rod. Each takes flanges up to .8 in. thickness. |
Application |
Clamps to I-beams, channels, angles and column. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Longueur |
2-1/2 pouces |