n° de catalogue : E226
Description: COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 6-5
CUP: 786210811994
Cosse à drapeau non isolée. Calibre de fils 6. Trou de boulon #10. Longueur 0,93 pouce. Emballage de 200.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flag terminals allow a 90 degree connection to the terminal block without bending the wire.
- Application Tools: WT129, 13642M
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet une connexion de 90 degrés au bornier sans plier le fil |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
6, 5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |