Alternate Catalog No. : E 160 1/2 9
n° de catalogue : E1601/29
Description: SERRE-CABLE POUTRE AJUSTABLE
CUP: 785991775983
Serre-câble en acier, poutre ajustable. Largeur du rebord de 5-1/2 pouces à 9 pouces. Tige de 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince-poutre |
Caractéristiques spéciales |
Hook rod is furnished in three lengths to fit beam flanges up to 6, 9 or 12 inch widths. |
Application |
Clamps to I-beams where edge of beam flange does not exceed .8 in. thickness. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galv-Krom/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |