text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E150S-1/2X3EG

Description:  1/2X3 BOULON TIRE-FOND

CUP: 616013125489

Tire-fond, 1/2 pouce x 3 pouces, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tire-fond

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre d'écrous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3 pouces

Grosseur

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici