Alternate Catalog No. : E148 3/8
n° de catalogue : E1483/8
Description: ECROU DE BLOCAGE
CUP: 616013323533
Écrou de blocage, de 3/8 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle de verrouillage |
Caractéristiques spéciales |
GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound |
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Pour grosseur de boulon |
3/8 pouce |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |