text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E148 1/4

n° de catalogue : E1481/4

Description:  ECROU DE BLOCAGE

CUP: 616013323458

Écrou de blocage, de 1/4 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Rondelle de verrouillage

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Pour grosseur de boulon

1/4 pouce

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

0.062 in

Diamètre extérieur

0.487 in

Diamètre intérieur

0.260 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici