text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E148-M6SS6

Description:  ECROU BLOCAGE TYPE M6 INOX 316

CUP: 616013105337

Écrou de blocage, type M6, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle de verrouillage

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Dureté Rockwell

Rc 35

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

0.078 in

Diamètre intérieur

6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici