text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E148-M14SS6

Description:  ECROU DE BLOCAGE

CUP: 616013110126

Washer, Lock, Size M14, Type 316 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle de verrouillage

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Dureté Rockwell

Rc 35

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

0.078 in

Diamètre intérieur

14 mm