text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E148-5/8SS6

Description:  ECROU DE BLOCAGE

CUP: 616013105047

Washer, Lock, Size 5/8 Inch, Type 316 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle de verrouillage

Spécifications

Matériau

Type 316 Stianless Steel

Pour grosseur de boulon

5/8 pouce

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

0.156 in

Diamètre extérieur

1.073 in

Diamètre intérieur

0.641 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici