n° de catalogue : E148-3/8EGC
Description: ECROU DE BLOCAGE 3/8 PO
CUP: 786210562797
Écrou de blocage, de 3/8 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle de verrouillage |
Caractéristiques spéciales |
All threaded products are American Standard thread, free fit class 2 |
Application |
To provide resistance to pullout and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Diamètre intérieur |
3/8 pouce NPT |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |