text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E148-3/4EGC

Description:  ECROU DE BLOCAGE

CUP: 616013120132

Washer, Lock, Size 3/4 Inch, Electro-Galvanized Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle de verrouillage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Dureté Rockwell

Rc 35-46

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

0.078 in

Diamètre intérieur

3/4 pouce NPT