Alternate Catalog No. : E147 3/8
n° de catalogue : E1473/8
Description: RONDELLE PLATE EN ACIER
CUP: 616013323199
Rondelle à grande portée, de 3/8 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle plate |
Caractéristiques spéciales |
Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2. |
Application |
Pour usage avec les profilés et les raccords |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Pour grosseur de boulon |
3/8 pouce |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Épaisseur |
0,104 pouce |
Diamètre extérieur |
1 pouce |
Diamètre intérieur |
0,438 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |