text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E147 1/2

n° de catalogue : E1471/2

Description:  RONDELLE PLATE EN ACIER 1/2 PO

CUP: 616013323236

Rondelle à grande portée, de 1/2 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Rondelle plate

Caractéristiques spéciales

Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2.

Application

Pour usage avec les profilés et les raccords

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Pour grosseur de boulon

1/2 pouce

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Épaisseur

0,132 pouce

Diamètre extérieur

1,375 pouces

Diamètre intérieur

0,562 pouce

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici