n° de catalogue : E147-1/2SS6
Description: RONDELLE PLATE EN ACIER
CUP: 616013106044
Rondelle à grande portée, de 1/2 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle plate |
Caractéristiques spéciales |
Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2. |
Application |
Conçu pour fournir la résistance à l’arrachement et au dérapage en excès de la force maximale des profilés avec lesquels ils sont utilisés. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Diamètre intérieur |
1/2 pouce NPT |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |