text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E147-1/2EGC

Description:  RONDELLE PLATE EN ACIER 1/2 PO

CUP: 786210615509

Rondelle à grande portée, de 1/2 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle plate

Caractéristiques spéciales

Tous les produits filetés sont conformes aux normes American Standard, ajustage libre, grade 2.

Application

Conçu pour fournir la résistance à l’arrachement et au dérapage en excès de la force maximale des profilés avec lesquels ils sont utilisés.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre intérieur

1/2 pouce NPT

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici