Alternate Catalog No. : E145 3/8
n° de catalogue : E1453/8
Description: ECROU HEXAGONAL
CUP: 616013321942
Écrou hexagonal standard, de 3/8 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Écrous hexagonaux |
Caractéristiques spéciales |
GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound |
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Type d'écrou |
Hexagonal |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Pas de filets |
3/8 - 16 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |