text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E145 1/2

n° de catalogue : E1451/2

Description:  ECROU HEX STD 1/2P ACIER

CUP: 616013321980

Écrou hexagonal standard, de 1/2 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Écrous hexagonaux

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Type d'écrou

Hexagonal

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

1/2 - 13

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici