text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E145-1/4EGC

Description:  ECROU HEXAGONAL 1/4 -20

CUP: 786210572161

Écrou hexagonal standard, de 1/4 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Écrous hexagonaux

Caractéristiques spéciales

All threaded products are American Standard thread, free fit class 2.

Application

To provide resistance to pullout and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici