n° de catalogue : E145-1/2SS6
Description: ECROU HEXAGONAL STD
CUP: 616013106242
Écrou hexagonal standard, de 1/2 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Écrous hexagonaux |
Caractéristiques spéciales |
All threaded products are American Standard thread, free fit class 2. |
Application |
To provide resistance to pullout and resistance to side slip in excess of the full strength of the channels with which they are used. |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier inoxydable |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |