text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E142 3/8X1 1/4SS

n° de catalogue : E1423/8X11/4SS

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE

CUP: 616013321447

Boulon à tête hexagonale, de 3/8 pouce x 1-1/4 pouce, en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Type de tête

Hex

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-1/4 pouces

Pas de filets

3/8 - 16

Largeur de la tête

0.562 in

Hauteur de la tête

0.243 in