Alternate Catalog No. : E142 3/8 1 1/4
n° de catalogue : E1423/811/4
Description: VIS A TETE HEXAGONALE
CUP: 616013321430
Boulon à tête hexagonale, de 3/8 pouce x 1-1/4 pouce, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Vis à tête de douille hexagonale |
Caractéristiques spéciales |
GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound |
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |