text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E142 1/4 1

n° de catalogue : E1421/41

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE

CUP: 616013321119

Vis à tête hexagonale en acier. Grosseur 1/2 x 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1 pouce

Pas de filets

1/4-20

Largeur de la tête

0.505 in

Hauteur de la tête

0.188 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant