text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E142 1/2 1 1/2

n° de catalogue : E1421/211/2

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE 1/2 PO

CUP: 616013321638

Boulon à tête hexagonale, de 1/2 pouce x 1-1/2 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-1/2 pouces

Pas de filets

1/2 - 13

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici