text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-5/16X125EG

Description:  ECROU HEX 5/16 X 1 1/4 PO ELECTROG

CUP: 616013134108

Vis, a tete hexagonale en acier electrogalvanise. Grosseur 5/16 x 1-1/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type de tête

Hex

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-1/4 pouces

Pas de filets

5/16-18

Largeur de la tête

0.500 in

Hauteur de la tête

0.235 in