n° de catalogue : E142-38X100EGEC
Description: STRUT VIS A TETE HEX 1/2X1 E-COAT
CUP: 616013115947
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Vis a tete hexagonale en acier electrogalvanisea revêtement époxy. Grosseur 3/8 x 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Vis à tête de douille hexagonale |
|
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
|
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
1 pouce |
|
Pas de filets |
3/8-16 |
|
Largeur de la tête |
0.650 in |
|
Hauteur de la tête |
0.243 in |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |