text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-3/8X250SS6

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE

CUP: 616013105023

Vis, a tete hexagonale, de 3/8 pouce x 2-1/2 pouces, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2-1/2 pouces

Pas de filets

3/8-16

Largeur de la tête

0.650 in

Hauteur de la tête

0.243 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici