n° de catalogue : E142-3/8X150SS
Description: VIS A TETE HEXAGONALE
CUP: 786210105857
Vis a tete hexagonale en acier inoxydable. Grosseur 3/8 x 1-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Vis à tête de douille hexagonale |
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
1-1/2 pouces |
Pas de filets |
3/8-16 |
Largeur de la tête |
0.650 in |
Hauteur de la tête |
0.243 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |