text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-3/8X100SS

Description:  VIS TETE HEX 3/8X1PO ACIER INOX

CUP: 786210561240

Vis, a tete hexagonale, de 3/8 pouce x 1 pouce, en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1 pouce

Pas de filets

3/8-16

Largeur de la tête

0.650 in

Hauteur de la tête

0.243 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici