text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-3/8X075EG

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE

CUP: 616013103098

Vis, a tete hexagonale, de 3/8 pouce x 3/4 pouce, en acier electrogalvanise
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3/4 in

Pas de filets

3/8-16

Largeur de la tête

0.650 in

Hauteur de la tête

0.243 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici