n° de catalogue : E142-3/8X075BZ
Description: VIS A TETE HEXAGONALE
CUP: 616013099575
Vis a tete hexagonale en bronze. Grosseur 3/8 x 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Vis à tête de douille hexagonale |
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
3/4 in |
Pas de filets |
3/8-16 |
Largeur de la tête |
0.650 in |
Hauteur de la tête |
0.243 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |