text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-1/4X100SS

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE

CUP: 616013106297

Vis a tete hexagonale en acier inoxydable. Grosseur 1/4 x 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1 pouce

Pas de filets

1/4-20

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici