text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-1/4X050EG

Description:  VIS A TETE HEX 1/4 X 1/2 EG

CUP: 616013121979

Vis, a tete hexagonale, de 1/4 pouce x 1/2 pouce, en acier electrogalvanise
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1/2 in

Pas de filets

1/4-20

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici