text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : E142-1/2X325SS6

Description:  VIS A TETE HEXAGONALE

CUP: 616013124079

Vis a tete hexagonale en acier inoxydable 316. Grosseur 1/2 x 3-1/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Vis à tête de douille hexagonale

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3-1/4 po

Pas de filets

1/2-13

Largeur de la tête

0.866 in

Hauteur de la tête

0.323 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici