n° de catalogue : E142-1/2X125SS6
Description: VIS A TETE HEXAGONALE
CUP: 616013109649
Vis à tête hexagonale en acier inoxydable 316. Grosseur 1/2 x 1-1/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Vis à tête de douille hexagonale |
Application |
For use with channel and channel fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
1-1/4 pouces |
Pas de filets |
1/2-13 |
Largeur de la tête |
0.866 in |
Hauteur de la tête |
0.323 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |