text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E130 1/2

n° de catalogue : E1301/2

Description:  JOINT ARTICULE

CUP: 616013320358

Joint articulé, avec écrou-goujon, 1/2 pouce, ouverture de 1-1/2 pouce, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Crochets pivotants

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For bolting to a supporting member to furnish suspension for rope, chain or cable

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici