text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E122 1/2

n° de catalogue : E1221/2

Description:  JOINT ARTICULE

CUP: 616013320051

Fixation à joint articulé, boulon de 1/2 - 13 pouce, longueur de 3 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Écrous pour profilé

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with hanger rod

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici