Alternate Catalog No. : E120A 3/8B
n° de catalogue : E120A3/8B
Description: ECROU A OEILLET NON SOUDE
CUP: 616013231531
Écrou à œillet non soudé, partie filetée de la tige de 3/8 pouce, en acier fini noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound
Descripteurs
Catégorie |
Écrous à œillet |
Caractéristiques spéciales |
Le fini GoldGalv procure une protection sans l'utilisation de produits chimiques |
Application |
Pour usage sur installations de tuyaux qui transportent des liquides à température élevée. |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |