Alternate Catalog No. : E1202 20PG
n° de catalogue : E120220PG
Description: PROFILE STANDARD COMBINE
CUP: 616013117170
Profilé en acier prégalvanisé, calibre 12. 1-5/8 x 2-7/16 pouces, longueur 20 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
2-7/16 in |