text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E1202 20EG

n° de catalogue : E120220EG

Description:  PROFILE COMBINE DOS A DOS

CUP: 616013131770

Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 2-7/16 Inch, Length 20 Feet, Electro-Galvanized Steel, Back to Back Combination
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

2-7/16 in