text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : E1200HS 20GR

n° de catalogue : E1200HS20GR

Description:  PROFILE DEMI FENTES

CUP: 616013058824

Profilé en acier à revêtement uréthane vert demi-fentes. 1-5/8 pouce x 2-7/16 pouces. Longueur 10 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Green Urethane Powder

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

2-7/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici