Alternate Catalog No. : E1200HS 20
n° de catalogue : E1200HS20
Description: PROFILE DEMI FENTES
CUP: 616013107638
Profilé en acier demi-fentes. 1-5/8 pouce x 2-7/16 pouces. Longueur 10 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
2-7/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |