Alternate Catalog No. : E1200HS 10PG
n° de catalogue : E1200HS10PG
Description: PROFILE DEMI FENTES
CUP: 616013108024
Profilé en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 12, 1-5/8 pouce x 2-7/16 pouces, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce x 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
2-7/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |