Alternate Catalog No. : E1200 10PG
n° de catalogue : E120010PG
Description: PROFILE STANDARD
CUP: 616013107539
Profilé en acier prégalvanisé de calibre 12, 1 5/8 pouce x 2-7/16 pouces, longueur de 10 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete |
Application |
For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot. |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
2-7/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |