Alternate Catalog No. : DYU 2
n° de catalogue : DYU2
Description: MECH FUSE/DISC KIT Y LINE 4-2 CU
CUP: 783786717750
- EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
- Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
- Dual-Rated and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
- Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche |
|
Application |
Idéal pour les applications de service sévère |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
Principal 14-2, dérivation 4-2 |
|
Nombre de conducteurs |
3 |
|
Matériau |
Aluminium et cuivre, boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Ampères |
30 A |
|
Isolation |
Oui |
|
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |