text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DYU-M V1

n° de catalogue : DYU-MV1

Description:  FS Y-Type Disc, NonFused, 600 volt

CUP: 783786717743

Nécessaire de débranchement Flood Seal. Sans fusible, 600 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Flood-Seal Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
  • Breakaway Design Separates Under Tension So Wires Do Not Break.
  • Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
  • Re-Enterable toEnable Sectionalizing.
  • Matching Ampacity Rating - Run or Feeder Lugs Have the Same Ampacity Rating as the Cable, up to 2/0.
  • Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
  • Y-Type Mechanical Run Compression Taps Use a 1/8 Inch Hex Wrench for Easy Installation.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche

Application

Idéal pour les applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Principal 14-2 dérivation 4-2

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Connecteur en cuivre, boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Ampères

30 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac