n° de catalogue : DWP-381SW
Description: PMASHRINK-DWP-40/13 NOIR (1.2M)
CUP: 786209955685
Tube et isolant thermorétractable. Dimension avant rétreint 40 millimètres, après rétreint 13 millimètres. Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Application |
Moistureproof Encapslation of Splices and Components |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Rigidité diélectrique |
12 MV/m |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Diamètre intérieur |
40 mm |
Épaisseur |
1 mm |
Longueur |
12 m |