text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DWP-190SW

Description:  PMASHRINK-DWP-19/6 NOIR (1.2M)

CUP: 786209955661

Tube et isolant thermorétractable. Dimension avant rétreint 19 millimètres, après rétreint 6 millimètres. Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Application

Moistureproof Encapslation of Splices and Components

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Rigidité diélectrique

12 MV/m

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Diamètre intérieur

19 mm

Épaisseur

0.80 mm

Longueur

24 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant