n° de catalogue : DWP-064SW
Description: PMASHRINK-DWP-6/2 NOIR (1.2M)
CUP: 786209955630
Tube et isolant thermorétractable. Dimension avant rétreint 6 millimètres, après rétreint 2 millimètres. Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Application |
Moistureproof Encapslation of Splices and Components |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Rigidité diélectrique |
12 MV/m |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Diamètre intérieur |
6 mm |
Épaisseur |
0.50 mm |
Longueur |
36 m |