n° de catalogue : DTW516
Description: RONDELLE DE TRANSITION 5/16 PO
CUP: 786210868448
Rondelle de transition Dragon Tooth pour raccords cuivre-aluminium, cuivre-cuivre ou aluminium-aluminium. Grosseur du boulon 5/16 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Teeth on the transition washers penetrate aluminum and copper oxides, enabling copper to aluminum connections to be made in a bolted joint without the use of inhibiting compounds.
- Transition washers also accommodate the difference in thermal expansion between copper and aluminum, and enhances the efficiency of bolted grounding connections.
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle plate |
Application |
Surface dentée pour pénétrer les oxydes d'aluminium et de cuivre |
Spécifications
Matériau |
Alliage de cuivre |
Fini |
étamé |
Pour grosseur de boulon |
5/16 pouce |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Épaisseur |
0,035 pouce/0,89 millimètres |
Diamètre extérieur |
1 pouce/25,4 millimètres |
Diamètre intérieur |
0,34 pouce/8,6 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |