text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DTW38

Description:  RONDELLE DE TRANSITION 3/8 PO

CUP: 786210869582

Rondelle de transition Dragon Tooth pour raccords cuivre-aluminium, cuivre-cuivre ou aluminium-aluminium. Grosseur du boulon 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Teeth on the transition washers penetrate aluminum and copper oxides, enabling copper to aluminum connections to be made in a bolted joint without the use of inhibiting compounds.
  • Transition washers also accommodate the difference in thermal expansion between copper and aluminum, and enhances the efficiency of bolted grounding connections.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle plate

Caractéristiques spéciales

Surface dentée pour pénétrer les oxydes d'aluminium et de cuivre

Spécifications

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

étamé

Pour grosseur de boulon

3/8 pouce

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Épaisseur

0,035 pouce/0,89 millimètres

Diamètre extérieur

1 pouce/25,4 millimètres

Diamètre intérieur

0,27 pouce/6,86 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici